Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 55 |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 40; (suojakannella: IP 54) |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | ||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i-profiili | S-B.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | B | ||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 49202 | ||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 117,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: |