Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 55 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 04501 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |