You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. AC2010

AS-i-valopainikemoduli

AC2010

Moduloberteil aktiv,

AS-i-valopainikemoduli

AC2010

Moduloberteil aktiv,

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2018 Tuotevertailu: AC2010 / AC2018 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA] < 55
Lähdöt
Sähköinen rakenne AS-i
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 50295
AS-i-luokitus
AS-i-profiili S-3.F
AS-i I/O-konfigurointi [hex] 3
AS-i ID-koodi [hex] F
Databittien merkitys
data-bitti D0 D1 D2 D3
painike 2 1 - -
LED - - 2 1
Mekaaniset tiedot
Asennustapa AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa
Materiaalit PBT
Huomautuksia
Huomautuksia
Painikkeet (EAO tyyppi 84) tarjoavat suojauksen vahingossa tapahtuvaan kosketusta vastaan.
Kotelo ja painikkeet voidaan merkitä.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: