Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Sisäänrakennettu watchdog | ei |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Jännitealue DC [V] | 24; (PELV mukaan; M12-pistokeliitännän kautta) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000 |
Rähtöjen lukumäärä | 4 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-profiili | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |