Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 24 DC |
Jännitesyöttö [V] | 20...30 |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Asennustapa | AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |