Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 500; (ulkoisella jännitesyötöllä: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 2 |
Sähköinen erotus | kyllä |
Jännitealue DC [V] | PELV mukaan |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokolla | EtherCAT |
---|---|
Käyttötyyppi | Ohjelmointi |
Protokolla | EtherNet/IP |
---|---|
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto; Ohjelmointi |
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Liitintyyppi | RJ45 |
Protokolla | Modbus TCP |
Käyttötyyppi | Ohjelmointi |
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Liitintyyppi | RJ45 |
Protokolla | TCP/IP |
Käyttötyyppi | Ohjelmointi |
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Liitintyyppi | RJ45 |
Protokolla | UDP/IP |
Käyttötyyppi | Ohjelmointi |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Suojausluokka | IP 20 |
MTTF [vuotta] | 37 |
---|
AS-i versio | 3.0 |
---|---|
AS-i master -profiili | M4 |
AS-i-hyväksyntä | 97303 |
Paino [g] | 732,5 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Materiaalit | alumiini pulveripinnoitettu; teräslevy galvanoitu; PC |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|