Sovellutus | hajautettu ohjausjärjestelmä; EtherCat-gateway |
---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 400 |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 10 |
Maks. tehontarve [VA] | 10 |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtoliitäntä | RS232; Ethernet |
---|
Protokolla | EtherCAT |
---|---|
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 9600...115200 Baud | |
Liitintyyppi | RJ11 | |
Käyttötyyppi | Ohjelmointi | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Suojausluokka | IP 20 |
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master -profiili | M4 |
Paino [g] | 552,4 |
---|---|
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
Mitat [mm] | 131 x 107 x 86 |
Materiaalit | alumiini; teräslevy galvanoitu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|