Sovellutus | Hajautettu ohjausjärjestelmä ja Ethernet IP -gateway / Web-palvelin |
---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 400 |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 10 |
Maks. tehontarve [VA] | 10 |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtoliitäntä | RS232; Ethernet |
---|
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | |
---|---|---|
Protokolla | EtherNet/IP; IP | |
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 9600...115200 Baud | |
Liitintyyppi | RJ11 | |
Käyttötyyppi | Ohjelmointi | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 20 |
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
AS-i master -profiili | M1e |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Materiaalit | alumiini; teräslevy galvanoitu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|