Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Nimellisjännite AC [V] | 110 / 230 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 100...240 |
Suojausluokka | I |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 34) |
Maks. käynnistysviive [ms] | 150 |
Lähtöjännite AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtövirta AS-i [A] | 4 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Sulake [A] | 10; (ulkoinen, tyyppi B) |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 195 |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i-hyväksyntä | 89501 |
---|
Paino [g] | 1002 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 20 mm) |
Mitat [mm] | 136 x 50 x 144 |
Materiaalit | AlMg3; teräslevy; PC |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|