Nimellisjännite AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 55 V) |
Maks. käynnistysviive [ms] | 100 |
Lähtöjännite AS-i [V] | 29,5...31,6; (PELV mukaan; NEC Class II) |
Lähtöteho (jatkuva) [W] | 85 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtövirta AS-i [A] | 2,8 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Ulkoinen tulon suojaus | > 6 A |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Oikosulkusuojaustyyppi | elektroninen suojaus |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 222 |
AS-i-hyväksyntä | 54401 |
---|
Paino [g] | 573,5 |
---|---|
Materiaalit | alumiini; teräslevy galvanoitu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | jousiliittimet: |
---|