Malli | sisäänrakennettu maavuotoilmaisin |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Nimellisjännite AC [V] | 110 / 230 |
Tulojännitealue AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Suojausluokka | I |
Maks. käynnistysviive [ms] | 100 |
Lähtöjännite AS-i [V] | 30,5 |
Lähtöteho (jatkuva) [W] | 122 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtövirta AS-i [A] | 4 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Ulkoinen tulon suojaus | B 6 A |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Oikosulkusuojaustyyppi | elektroninen suojaus |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 20 | |
Likaantumisaste | 2; (IEC 62103: sähköäjohtava lika ei sallittu) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 139 |
AS-i-hyväksyntä | 42301 |
---|
Paino [g] | 750 |
---|---|
Mitat [mm] | 124 x 73 x 107 |
Materiaalit | kotelo: teräslevy |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...4 mm² |
---|
Lohkokaavio
|
|
---|
Lähtökäyrä
|
|
---|
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema
|
|
---|