Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Nimellisjännite AC [V] | 110 / 230 |
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 100...240 |
Suojausluokka | II |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 34) |
Maks. käynnistysviive [ms] | 255 |
Lähtöjännite AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtövirta AS-i [A] | 0,95 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86 |
Sulake [A] | 10; (ulkoinen, tyyppi B) |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 120 |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i-hyväksyntä | 91101 |
---|
Paino [g] | 335,8 |
---|---|
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715); suuri tila konvektiojäähdytystä varten 30 mm) |
Materiaalit | PC; ABS |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | jousiliittimet: ...1,5 mm² |
---|