Nimellisjännite AC [V] | 110 / 230; (valittavissa) |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Lähtöjännite DC [V] | 29,5...31,6 |
Suojausluokka | I |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 3,2 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [%] | 0,1 |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 2 (> 60 °C) |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Materiaalit | alumiini |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 1,5...6 mm² |
---|