Nimellisjännite AC [V] | 110 / 230; (valittavissa) |
---|---|
Nimellistaajuus AC [Hz] | 47...63 |
Tulojännitealue AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Lähtöjännite DC [V] | 29,5...31,6 |
Maks. käynnistysviive [ms] | 30 |
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä [A] | 8 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Ulkoinen tulon suojaus | > 10 A |
Sulake [A] | 8; (ei käytettävissä) |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | 10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Materiaalit | alumiini |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|