Nimellisjännite DC [V] | 24 |
---|---|
Tulojännite DC [V] | 18...32 |
Maks. käynnistysviive [ms] | 42 |
Lähtöjännite AS-i [V] | 29,5...31,6; (PELV mukaan) |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtövirta AS-i [A] | 2,8 |
Maks. aaltoisuus [mV] | 50 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 24 V DC) [%] | 88 |
Ulkoinen tulon suojaus | > 10 A |
Sulake [A] | 10; (sisäänrakennettu) |
Kuormitettavuuden alenema [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms] | 10 |
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista | ei |
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 645 |
---|---|
Materiaalit | alumiini |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|