Käyttöjännite [V] | 19,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 100 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 30 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 3.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä |
AS-i-profiili | S-B.A.5 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | B |
AS-i ID-koodi [hex] | A.5 |
Paino [g] | 98,5 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Mitat [mm] | 83 x 22 x 45 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|