Sovellutus | Signaalien laadun parannus |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 10 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Alijännitevalvonta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Galvaaninen erotus | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Varastointikosteus [%] | > 90; (ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 550 |
---|
Paino [g] | 45 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 20 / L = 46 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |