Sovellutus | Aktiivinen päätesovitin ja diagnostiikkatyökalu AS-i-verkoille |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 60 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Alijännitevalvonta | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 140 |
---|
Paino [g] | 199,2 |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK: | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |