Sovellutus | AS-i-verkkojen paikallisdiagnostiikka; Testiraporttien luonti; AS-i-verkkojen diagnostiikka- ja analysointityökalu |
---|
Alijännitevalvonta | kyllä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 280 |
AS-i versio | 2.1 |
---|
Paino [g] | 346 |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|