Sovellutus | PCI-kortti AS-i master -toiminnoilla |
---|
Virrankulutus [mA] | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 70 |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 2 |
Tiedonsiirtoliitäntä | PCI-Bus |
---|
Suojausluokka | IP 00 |
---|
MTTF [vuotta] | 120 |
---|
Paino [g] | 191,55 |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|