Käyttöjännite [V] | 5 DC; (ja AS-i-jännite) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 200; (AS-i-syöttöjännitteestä) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 40 |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 2 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | PCI-Bus |
---|
Suojausluokka | IP 00 |
---|
AS-i versio | 2.1 |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|