Sovellutus | liitäntä keskikokoisille ohjausjärjestelmille |
---|
Käyttöjännite [V] | 5 DC; (kehikon väylän kautta) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 200; (kehikon väylän kautta) |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 40 |
AS-i-mastereiden lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtoliitäntä | S7-300 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
AS-i master -profiili | M1 |
Materiaalit | PBT |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |