Sovellutus | pienlogiikka signaalien esikäsittelyyn |
---|
Käyttöjännite [V] | 22...30 DC; (24 DC ; PELV mukaan) |
---|---|
Eristysluokka [V] | 500 |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 80 |
Sähköinen erotus | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | RS232 |
---|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 4800...62400 Baud |
Liitintyyppi | SUB-D |
Käyttötyyppi | Ohjelmointi |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Suojausluokka | IP 20 |
Iskun- / tärinänkestoisuus | < 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm) |
---|
AS-i master -profiili | M1 |
---|---|
AS-i-hyväksyntä | 22505 |
Kotelo | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
---|---|
Materiaalit | alumiini |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | ruuviliittimet: 7 x |
---|