Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 165 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 100 |
Tulovirta "1" [mA] | > 3 |
Tulovirta "0" [mA] | < 1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Pneumatiikkalähtöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...40 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65 |
ATEX-merkintä | II 3D T 65 °C IP 65 X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
AS-i-profiili | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä haettu | kyllä | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Asennustapa | ruuviasennus | |
---|---|---|
Materiaalit | PBT | |
Paineilmajärjestelmä | 1 x 4/2-tieistukkaventtiili | |
Käyttöpainealue [bar] | 3...8 | |
Käyttöpainealue [MPa] | 0,3...0,8 | |
Huomautus / käyttöpainealue |
|
|
Ilmavirtaus 6/5 barin paineessa [l/min] | 500 | |
Ilmavirtaus 6/0 barin paineessa [l/min] | 700 | |
Paineilmakonsistenssi | suodatettu (5 µm); öljytty (ISO-VG10) tai öljyämätön | |
Apuilma 90 % tyhjiö [bar] | 3...8 | |
Apuilma 90 % tyhjiö [MPa] | 0,3...0,8 | |
Putkiyhteet | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Poistoilma | äänenvaimennin sisäänrakennetulla suodattimella |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |
---|