Lähtötoiminto | PNP |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 160 |
---|---|
Käyttöjännite AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|---|
Lähtötoiminto | PNP |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|
AS-i versio | 2.1 |
---|---|
AS-i-profiili | S-7.A.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | A.E |
Paino [g] | 853,5 |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Reikäväli [mm] | 80 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 30 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|