1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
  5. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä

Liitäntäkaapelit naarasliittimellä työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksiin

  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
  • Materiaalit kestävät hyvin öljyjä ja voiteluaineita


Naarasliittimet

Naarasliittimiä käytetään pääasiassa liittämään pistokeliitännällä varustettuja antureita ja toimilaitteita jakorasioihin automaatiotekniikassa.
Antureiden ja toimilaitteiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.
Rakennesarjan ecolink EVC naarasliittimet kestävät öljyjä ja voiteluaineita ja sopivat sen vuoksi erityisen hyvin käytettäväksi työstökoneissa ja metallintyöstöteollisuudessa.