You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö märissä tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
  5. Haaroitusrasia

Haaroittimet elintarviketeollisuuteen ja märkiin tiloihin

  • Keskusdiagnostiikkaikkuna tilanosoitusmerkkivaloilla
  • Käyttö hygienisissä tiloissa
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • 10...36 V jännitesyöttö ja signaalit yhteisen 19-napaisen kaapelin kautta
  • Useita korttipaikkoja

Haaroittimet elintarviketeollisuuteen ja märkiin tiloihin

Haaroitusrasiat

ProcessLine-haaroitusrasioita käytetään aina siellä, missä useampia anturisignaaleja kerätään ja sitten lähetetään yhteisen johdon kautta ohjaukselle. Ne on erinomaisesti suojattu kosteudelta ja niiden materiaali kestää syövyttäviä nesteitä.
ProcessLine-haaroitusrasiat on suunniteltu erityisesti märkiin tiloihin elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Niiden kotelo on tehty kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja suojausluokka on IP 69K, joten ne sopivat hyvin hygieenisiin tiloihin, joissa tarvitaan säännöllisiä painepesuja. Kotelossa ei ole kulmia eikä särmiä, jolloin bakteerit eivät pääse tarttumaan sen pinnalle.
ProcessLine-haaroitusrasia asennetaan vain yhdellä ruuvilla haluttuun asentoon siten, että pisarat tai lika eivät pääse kertymään sen etuosaan.
Kaikki sähköliitännät on suoritettu M12-pistokeliitännällä, jossa on säteittäinen tiiviste. Helposti näkyvät tilan LED-valot on sijoitettu yhteen pyöreään ikkunaan.