You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Käyttö märissä tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
  5. Y-liitäntäkaapeli

Y-välikaapelit elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen ja märkiin tiloihin

  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
  • Laaja käyttölämpötila-alue

Y-välikaapelit elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen ja märkiin tiloihin


Y-välikaapelit

Y-välikaapeleissa on yksi pistoke ja kaksi vastaketta. Niitä käytetään antureiden liittämiseksi haaroitusrasioihin ja moduuleihin.
Antureiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.
Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut hattumutterit ja elintarvikeyhteensopivista materiaaleista valmistettu tiiviste
mahdollistavat rakennesarjan ecolink EVT Y-välikaapelin käytön hygieenisissä ja märissä tiloissa. Y-välikaapelit kestävät usein toistuvaa painepesua syövyttävillä pesuaineilla. Suuren lämpötila-alueen ja nopeiden lämpötilamuutosten kestävyyden vuoksi ne sopivat erityisen hyvin käytettäväksi elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa.