1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
  5. Y-haaroittimet

Y-haaroittimet teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutuksiin

  • Luotettava liitinteknologia CAN-väylälaitteille
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Suojattu PUR-kaapeli


T-jakajat

Y-haaroittimissa on yksi pistoke ja kaksi vastaketta. Niitä käytetään aina kahden anturin tai toimilaitteen liittämiseksi haaroitusrasioihin ja moduuleihin.
Antureiden ja Y-haaroittimien liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä.
Rakennesarjan EBC Y-haaroittimet kestävät öljyjä ja voiteluaineita ja sopivat sen vuoksi erityisen hyvin käytettäväksi työstökoneissa ja metallintyöstöteollisuudessa.