1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
  5. Välikaapelit

Välikaapelit teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutuksiin

  • Liitinteknologia täyttää M12- ja M8-standardin (EN 61076) vaatimukset
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
  • Mutterin hammastus estää sen irtoamasen tärinän tai iskujen vaikutuksesta
  • Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa


Välikaapeli

Välikaapeleissa on pistoke ja vastake. Niitä käytetään antureiden liittämiseksi haaroitusrasioihin ja moduuleihin.
Antureiden ja jakelijoiden liittimet ovat pysyvästi ja luotettavasti tiiviitä jopa ilman työkaluja suoritetussa asennuksessa. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta hattumutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Tärinäsuojauksen ansioista liitokset ovat iskun- ja tärinänkestäviä myös vaativassa teollisuusympäristössä. Tietyissä malleissa on runkoon integroitu tilan ja käytön LED-valot, jotka näkyvät hyvin kirkkaassakin valaistuksessa.