You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Lämpötilalähetin näytöllä

IO-Link - Lämpötilalähettimet näytöllä

  • Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Suuri dynaaminen vaste ja lyhyt käynnistysviive
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta

IO-Link - Lämpötilalähettimet näytöllä


Lämpötilalähetin näytöllä

Rakennesarjan TD lämpötilalähettimet mittaavat aineen lämpötilan tarkasti ja luotettavasti säiliöissä ja tankeissa. Kompaktin, hygieenisen suunnittelunsa ja integroidun prosessiliitäntänsä vuoksi ne sopivat erityisen hyvin käytettäväksi elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Helposti luettavissa oleva näyttö mahdollistaa lämpötilan ilmoittamisen paikan päällä.
Korkean suojausluokan, täysin kiinnihitsatun ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ja korkean paineenkestävyyden ansiosta lähettimet sopivat erittäin hyvin käytettäväksi vaativassa teollisuusympäristössä.
Antureita on saatavilla erilaisilla sauvapituuksilla, prosessiliitännöillä ja mittausalueilla. Suuri joukko adaptereita helpottaa liittämistä prosessiin.
Laitteita voidaan käyttää kaksijohtimisina tai nelijohtimisina. Nelijohtimisessa käytössä lähetin voidaan parametroida IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.