1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Vortex-virtausmittarit näytöllä

IO-Link - Vortex-virtausmittarit näytöllä

  • Virtauksen ja lämpötilan luotettava tunnistus
  • Analogia-, binääri- tai taajuuslähdöt
  • Näyttö voidaan kääntää haluttuun asentoon
  • Selvästi erottuva näyttö, värinvaihto punainen/vihreä
  • Sopii vedelle, deionisoidulle vedelle ja jäähdytysvedelle


Vortex-virtausanturit näytöllä

Rakennesarjan SV virtausanturit valvovat vesipohjaisia nestemäisiä aineita. Ne mittaavat kahta prosessisuuretta, virtausmäärää ja aineen lämpötilaa. Niitä käytetään usein jäähdytyspiireissä, esim. terästehtaissa, autoteollisuudessa ja lasinvalmistuksessa.
Anturit toimivat Vortex-mittausperiaatteella. Virtaava aine luo nopeudestaan riippuen vuorottaisia pyörteitä mittausputkeen asennetussa sulkukappaleessa. Nämä pyörteet ovat luotettava virtausmäärän osoitus. Vortex-periaate on erittäin suuresti riippumaton aineen paine- ja lämpötilavaihteluista.
Laitteissa on helposti luettavissa oleva näyttö, jossa prosessiarvot näkyvät. Ajankohtaisen virtauksen ja lämpötilan tulostus tapahtuu valinnaisesti analogisignaalina, taajuussignaalina, binäärilähtönä tai IO-Linkin kautta.
Parametrien asetus tapahtuu suoraan anturissa olevilla painikkeilla. Lisäksi anturi voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.