You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -paikannusanturit
  5. Etäisyys anturit malli O5 näytöllä

IO-Link - Etäisyysanturit tyyppi O5 näytöllä

  • Tarkka taustavaimennus ja väreistä riippumaton tunnistus
  • Pitkä toimintaetäisyys valon kulkuaikaan perustuvan mittausmenetelmän ansiosta
  • Näyttö ja painikkeet kytkentäpisteen tarkkaan säätöön
  • Lasersuojausluokkaan 1 kuuluvat versiot autoteollisuuden tarpeisiin
  • Etäisyys osoitetaan sisäänrakennetulla näytöllä

IO-Link - Etäisyysanturit tyyppi O5 näytöllä


Tyypin O5 etäisyysanturit näytöllä

O5D on etäisyysanturi, jossa on PMD-teknologialla (PMD = Photo-Misch-Detektor) toteutettu valon kulkuajan mittausjärjestelmä. Se yhdistää suuren toimintaetäisyyden, luotettavan taustavaimennuksen, näkyvän punaisen valon ja korkean toimintareservin edut kompaktiin, suorakulmaiseen vakiokoteloon. Kytkentäpisteen asetus suoritetaan intuitiivisesti ja senttimetrintarkasti "+/-"-painikkeilla ja laitteen näytöllä. Vaihtoehtoisesti voidaan kytkentäpiste IO-Linkin ansiosta säätää helposti ohjauksen tai PC:n avulla. Tosiarvo voidaan joka hetki lukea integroidulta näytöltä. Tarkan taustavaimennuksen ansiosta myös kiiltävät, mattapintaiset, tummat ja vaaleat kohteet tunnistetaan luotettavasti. Vapaasti valittava tulokulma sallii joustavat asennuspaikat, helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia. Laserluokan 1 versiot vastaavat autoteollisuuden sovellutusten vaatimuksia.