1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i-liitäntä räjähdysvaarallisiin tiloihin
  5. AirBox-modulit paineilmasovellutuksiin

AS-i-liitäntä räjähdysvaarallisiin tiloihin - AirBox-modulit paineilmasovellutuksiin

  • Pneumaattiset binääri- ja analogiamodulit ei-johtavaa pölyä sisältäviin tiloihin
  • Turvallinen asennus ja korkea suojausluokka
  • Luistiventtiilit (limittämätön)
  • Kaapelin asennussuunta vapaasti valittavissa (3 eri suuntaa)
  • Laajennettu osoitteenantomoodi


AirBox-paineilmamoduulit

AS-i AirBox on I/O-moduulin ja magneettiventtiilin yhdistelmä. Sitä käytetään pneumatiikassa sylinteri- tai kääntökoneistojen venttiilien, läppien tai liukukytkinten hajautettuun ohjaukseen. Iskusuojaa käytettäessä se sopii käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla, esim. jauho- ja viljasiiloissa sekä tehorehu- ja sekarehulaitoksissa.
Ilman työkaluja suoritettu AirBox -moduulien asennus AS-i-lattakaapeliin takaa pienemmän asennus- ja kaapelointitarpeen. Lisäksi hajautettu käyttö toimilaitteen lähellä lisää energiatehokkuutta.
Tuotevalikoimassa on AirBox-moduuleita erilaisilla venttiilitoiminnoilla.
AirBox-moduuli kahdella 3/2-tieventiilillä sopii erityisesti kahden yksinkertaisesti toimivan sylinterin liittämiseen. Paineilmakatkosten aikana ne menevät turvalliseen asentoon.
AirBox-sarjan 5/2-tieventtiileillä (monostabiili/bistabiili) varustettuja malleja käytetään samoin kuin 5/3-tieventtiileillä varustettuja AirBox-moduuleja kaksitehoisella toimilaitteella. Tämä venttiilitoiminto estää esim. lukitun keskiasennon avulla kuorman vajoamisen paineilmakatkosten aikana.