1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Pinnankorkeusanturit
  5. Elektroniset kontaktimanometrit analogianäytöllä

Pinnankorkeusanturit - Elektroniset kontaktimanometrit analogianäytöllä

  • Erinomainen luettavuus myös pitkiltä etäisyyksiltä
  • Kierrettävä näyttö ja LED-pylväsnäyttö kytkentäpisteen osoitukseen
  • Lähdön toiminnot ohjelmoitavissa LED-näytön ja optisten hipaisupainikkeiden avulla
  • Hygieninen, uppoasennettava rakenne
  • Upotettava prosessiliitäntä erilaisilla tiivistevaihtoehdoilla


Sähköiset kontaktimittarit analogisella näytöllä

Analogisella näytöllä varustetussa uppoasennettavassa sähköisessä rakennesarjan PG paineanturissa yhdistyvät mittarinäytön hyvä luettavuus ja sähköisen anturin edut. Tätä myös sähköiseksi kontaktimittariksi kutsuttua laitetta käytetään kaikkialla siellä, missä prosessiteollisuuden järjestelmäpaineita valvotaan, lähetetään ja näytetään samanaikaisesti. Siinä yhdistyvät kytkimen, lähettimen ja analoginäytön toiminnot.
Anturissa on ohjelmoitava binäärilähtö ja skaalattava analogialähtö. Ajantasainen järjestelmäpaine näytetään osoittimella, joka ei näy jännitteettömässä tilassa. Samanaikaisesti se on käytettävissä aakkosnumeerisena arvona LED-näytöllä. LED-pylväskaavio näyttää lisäksi kytkentä- ja päästöpisteet, mahdollisen tendenssin ja dynaamisten painevaihtelujen rajat.
Anturilla on kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka mahdollistaa käytön elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Sillä on korkea ylikuormitettavuussuoja ja integroitu lämpötilakompensaatio. Analogianäyttöä voidaan kääntää ja se voidaan helposti sovittaa mihin tahansa asennusolosuhteisiin.