1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pyörintävahdit
  5. Luistonvalvonta

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Luistonvalvonta

  • 1 binäärilähtö pyörintänopeuden ja toinen liukuman valvontaan
  • Suuri tulotaajuus, maks. 60 000 pulssia / min
  • Erilaisia konfiguroitavia valvontatoimintoja
  • Selkeä, kirkas OLED-näyttö
  • Laaja käyttölämpötila-alue


Luiston valvonta

Luistolla tarkoitetaan käyttövoimajärjestelmän käytetyn ja käyttämättömän puolen välistä kierrosluvun eroa. Kierrosluvun erot voivat syntyä kytkimen, kiilahihnan tai käyttöhihnan luiskahtaessa pois paikaltaan. Luistovahti määrittää prosentuaalisen kierroslukueron ja kytkeytyy päälle, kun raja-arvo saavutetaan. Signaalia voidaan käyttää laitteiston kytkemiseen pois päältä, jotta voidaan välttää kitkan aiheuttaman kuumuuden vauriot.
On mahdollista valvoa kahta erillistä luiston ja kierrosluvun raja-arvoa. Kierrosluvun valvonta voidaan asettaa sekä raja-arvojen ylittämiseen ja alittamiseen.