1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Etäisyysanturit
  5. Etäisyysanturit tyyppi M30 intuitiivisella käyttökonseptilla

Etäisyysanturit tyyppi M30 intuitiivisella käyttökonseptilla

  • Luotettava taustavaimennus ja väreistä riippumaton tunnistus
  • Helppo parametrien asetus kierrettävän, lukittavan säätörenkaan avulla
  • Kiiltävien pintojen luotettava tunnistus
  • Vino kulma kohteeseen nähden mahdollista
  • Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta


Intuitiivisesti käytettävät tyypin M30 etäisyysanturit

OID on etäisyysanturi, jossa on PMD-teknologialla (PMD, Photo-Misch-Detektor) toteutettu valon kulkuajan mittausjärjestelmä. Se yhdistää suuren toimintaetäisyyden, luotettavan taustavaimennuksen, näkyvän punaisen valon ja korkean toimintareservin edut kompaktiin, kestävään M30-koteloon.

Kytkentäpisteen asetus suoritetaan intuitiivisesti ja tarkasti laitteen säätörenkaalla (Easy-turn). Asteikosta näkyy asetettu etäisyys. Näin kytkentäpiste voidaan asettaa jo ennen käyttöönottoa.

Tarkan taustavaimennuksen ansiosta myös kiiltävät, mattapintaiset, tummat ja vaaleat kohteet tunnistetaan luotettavasti. Vapaasti valittava tulokulma sallii joustavat asennuspaikat, helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia.

Laserluokan 1 versiot vastaavat autoteollisuuden sovellutusten vaatimuksia.