You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kapasitiiviset anturit
  5. Valaistu kosketuspainike, M22

Kapasitiiviset anturit - valaistu kosketuspainike, M22

  • Ergonominen käyttö kevyesti anturia koskettamalla
  • Käynnistysviive estää tahattomat kytkintoiminnot
  • Tilanosoitus RGB LED -merkkivalojen avulla
  • Useita säätövaihtoehtoja kuten väri, sulkeutuva/avautuva (NO/NC) tai aktivointi IO-Linkin kautta
  • Säädettävä kirkkaus ja herkkyys märissä tiloissa tai hanskoja käytettäessä

Kapasitiiviset anturit - valaistu kosketuspainike, M22


Valopainike, tyyppi M22

Kapasitiivisia kosketusantureita käytetään koneissa esim. käynnistys-/pysäytyspainikkeina, kuittauspainikkeina tai porttien avaamiseen ja sulkemiseen. Mekaanisiin kytkimiin verrattuna anturit työskentelevät kulumattomasti. Dynaamisesti tunnistavat kosketusanturit tunnistavat jo ihmisen käden lähestymisen ja vaimentavat mahdollisimman pitkälti kaikki häiriövaikutukset, kuten veden, jääkerrokset tai vieraskappaleet. Laukaisu on mahdollista esim. kertakäyttö- tai työkäsineet kädessä. Staattiset anturit tunnistavat kädet ja esineet myös lasin läpi niin kauan kuin tuntopinta on vaimennettu. Se tarjoaa suojaa esim. ilkivaltaa kohtaan. Bistabiilin toimintatavan anturit voidaan kytkeä päälle lyhyesti koskettamalla ja kytkeä pois päältä koskettamalla niitä lyhyesti uudestaan. Suojausluokan IP 69K kotelo kestää öljyjä ja on iskun- ja naarmunkestävä. Kirkkaan optisen ilmoituksen antavat LED-valot signalisoivat anturin käyttöä. Vihreät LED-valot ilmoittavat koneiden ja laitteiden tiloista ja niitä voidaan ohjata erillisesti.

Anturi voidaan asentaa kaikkiin koteloihin, joissa on Ø 22,5 mm:n reikä.