1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Käyttö syövyttävillä aineilla

Käyttö syövyttävillä aineilla

  • Peittauslinjasovellutukset
  • Sileä kuori ehkäisee lian tarttumista
  • PTB-kotelo, kestää hyvin peittausliuoksia


Käyttö peittauslaitoksissa

Nämä induktiiviset anturit sopivat ihanteellisesti käytettäväksi ympäristöissä, joissa on syövyttäviä kemikaaleja, esim. peittauslaitoksissa. Sekä koteloiden ulkokuori että tuntopinta on valmistettu kemiallisia aineita kestävästä PTB:stä. Sileä hylsy saa hitsausroiskeet valumaan pois anturista. Kytkentärasiaa voidaan kiertää 90°:tta vain yhden ruuvin irrotuksella. Se mahdollistaa käytön ahtaiden asennusolosuhteiden sovellutuksissa ja helpomman kaapelien reitityksen.