You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Käyttö hygienisten tilojen sovellutuksissa

Induktiiviset anturit - Käyttö hygienisten tilojen sovellutuksissa

  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Hyvä lämpöshokkikestoisuus myös usein tapahtuvien lämmönvaihteluiden yhteydessä
  • Elintarvikeyhteensopivat kotelomateriaalit
  • Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
  • Tuntopintamateriaalina metalli tai Peek

Induktiiviset anturit - Käyttö hygienisten tilojen sovellutuksissa


Käyttö hygieenisissä tiloissa

Suojausluokan IP 68 tai IP 69K induktiiviset anturit erottautuvat myös äärimmäisissä sovellutuksissa, esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa, korkean tiiviytensä vuoksi. Ne ovat tiiviitä myös joutuessaan kosketuksiin (COP-yhteensopivien) syövyttävien puhdistusaineiden kanssa, mikä vahvistetaan Henkel-sertifikaatiolla.
Antureiden sallittu käyttöalue on von 0 °C - 100 °C. Tämän lisäksi laitteet kestävät poikkeuksellisen hyvin lämpötilashokkeja.
Pidennetty tuntoetäisyys huolehtii paremmasta turvallisuudesta ja korkeammasta käytettävyysasteesta. Se on varmistettu koko lämpötila-alueelle.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ansiosta asennuksessa voidaan käyttää suurempia kiristysmomentteja. PEEK-materiaalista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuntopinta vastaa käyttöalueen erityisiä vaatimuksia. Laite voidaan lasertyyppikilpensä ansiosta tunnistaa luotettavasti vielä vuosienkin kuluttua.