You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Vores vibrationssensorer med IO-Link teknologi
  3. Fordele ved IO-Link

Hvorfor bruge ifm?

Vibrationssensorer i VV-linjen er de rette produkter til formålet og alt, du har brug for til overvågning af pålidelig tilstand af maskiner.

Hvorfor bruge vibrationssensorer med IO-Link?

  • Reducerede omkostninger takket være enkel opsætning og installation og mindre kabelføring

  • IO-Link teknologi med digital grænseflade

  • Problemfri integration med eksisterende (feltbus) netværk, Y-Path, parameterindstilling og overførsel af procesværdier.

  • Flere procesværdier, f.eks. diagnosefunktion for vibration og temperatur

  • Smart overvågning under ugunstige forhold: vibration, stød, friktion og/eller opvarmning

Fordele og IO-Link funktionalitet

DIAGNOSE (HÆNDELSESMARKERINGER) SELVTEST

Enhedsstatus

Uden for måleområde

Alarmtilstande

Hardware- og parameterfejl

For MEMS-målecellen
IO-LINK INTERFACE INTERNT LAGREDE VÆRDIER
Y-Path, parameterindstilling og overførsel af procesværdier Flere procesværdier: vibration, temperatur og diagnosefunktion.

Maks. værdi for alle vibrationsprocesværdier.

Højeste og laveste temperaturværdi