You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Vores vibrationssensorer med IO-Link teknologi
  3. Teknologi

VV-sensoren er konstrueret til at forhindre de primære kategorier af maskinfejl.

I modsætning til typiske enkeltmålingssystemer er online VV-sensoren i stand til at forhindre fejl og modvirke katastrofale skader.

VV overvåger udstyr for fire kategorier af maskinproblemer samtidigt: stød/slag, udmattelse, friktion og temperatur.

Metoder til vibrationsovervågning:

STØD/SLAG UDMATTELSE FRIKTION TEMPERATUR
Nedbrud

Mekaniske problemer

Monteringsproblemer

Friktion

Gnidning

Overophedning
Eksempler på fejltilstande:

Kolliderende skær/knive

Indsuget genstand

Slag af bevægeligt objekt

Forkert timing af sekvens

Misjustering

Ubalance

Båndproblemer

Løs bundplade

Strukturelle problemer

Svigtende leje

Gnubbende skovlhjul

Skær/kniv trækker

Kavitation

Manglende smøring

Manglende køleflow

Elektriske problemer

Uforholdsmæssig stor belastning

Uforholdsmæssig stor gnubning

Sensormåling:

Maks. acceleration a-Peak

Gennemsnitlig hastighed v-RMS Gennemsnitlig acceleration a-RMS Temperatur º C

Varianter for forskellige maskiner

STORE MASKINER

0,3…500 MW

SMÅ MASKINER

15…300 kW

Hurtig maskine > 600 rpm

VVB010

Langsom maskine 120…600 rpm

VVB011

Hurtig maskine > 600 rpm

VVB020

Langsom maskine 120…600 rpm

VVB021