You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Teknologier

Med reduktionsfaktor 1 – induktive sensorer Kplus

 

En tasteafstand til alle metaller

  • Sikker detektering af alle metaller på grund af ens tasteafstande.
  • Kan anvendes ved de mest trange pladsforhold takket være kompakte dimensioner.
  • Ingen forkerte skift ved hjælp af magnetfelt-immun sensorteknik.
  • Kan anvendes universelt på grund af stort temperaturområde.
  • Ingen fejl på grund af høje kapslingsklasser.
  • Nu også i udførelse af rustfrit stål i høj kvalitet.

Konstant tasteafstand for alle metaller - denne egenskab har de nye induktive sensorer Kplus, som ifm electronic har udviklet specielt til industriel automation.

På grund af den ens tasteafstand giver sensorerne en sikker detektering af alle metaller. Også under de snævreste pladsforhold overbeviser enhederne på grund af de kompakte mål. Desuden er forkerte skift udelukket på grund af den nye magnetfeltimmune sensorteknologi.

Konstant korrektionsfaktor, endda ved aluminium
De nye sensorer Kplus er særdeles velegnedetil detektering af aluminium. Traditionelle sensorer reducerer tasteafstanden betydeligt ved forskellige metaltyper. Også ved alle andre metaltyper har nyheden fra ifm den samme tasteafstand. Desuden overvåges hurtigt skiftende koblingstilstande præcist på grund af de høje koblingsfrekvenser.

Optimale inden for meget forskellige anvendelsesområder
Derudover er de robuste effektive modeller ufølsomme over for magnetfelter takket være den nye sensorteknologi. Selv lige ved siden af elektriske bremser fungerer de absolut pålideligt. Det store temperaturområde på -40…85 C muliggør en universel anvendelse, og takket være de høje kapslingsklasser op til IP 68 / IP 69K er vedvarende pålidelighed sikret. Den rustfri stålvariants modstandsdygtige muffe muliggør pålidelig anvendelse i olie- og kølesmøremiddelomgivelser. Kort og godt – disse nye induktive sensorer har den industrielle automation allerede ventet på længe.

Induktive sensorer – produktgruppe

Til industriel anvendelse er induktive sensorer uundværlige i dag. De giver i sammenligning med mekaniske kontakter næsten ideelle forudsætninger: berøringsfrit, slidfrit arbejdsprincip samt høje koblingsfrekvenser og koblingsnøjagtighed. Desuden er de ufølsomme over for vibrationer, støv og fugt. Induktive sensorer detekterer alle metaller berøringsfrit.