VSM102 accelerationssensoren er i stand til at registrere radiale og aksiale vibrationsændringer. Det gør det f.eks. lettere at overvåge tilstanden af skråtstillede kuglelejer eller ekstrudering samt andre systemer, hvor kræfter og ubalancer virker på mere end blot én bevægelsesakse.
Accelerationssignalet spiller en vigtig rolle i tilstandsovervågningen af maskine og anlæg. Det indikerer symptomer som f.eks. ubalance, lejeskader eller nedbrud, som, hvis de ikke bliver opdaget, kan føre til maskinfejl på et tidligt tidspunkt. De registrerede rådata overføres til videre evaluering til en ekstern enhed, som f.eks. VSE diagnoseelektronikken fra ifm.
VSM102 accelerationssensoren er baseret på en MEMS chip (kapacitivt måleprincip) og er designet til krævende industrielle anvendelser. Takket være MEMS teknologien kan sensorens korrekte funktion kontrolleres aktivt via den diagnostiske elektronik (selvtest).
Sensoren overfører sine data i henhold til IEPE-signalet, som er en etableret standard, f.eks. for accelerationssensorer. Fordelen ved IEPE enhederne er deres konstant høje følsomhed - uanset type og længde af forbindelseskablet.