Den unikke kodning af aktuatoren forhindrer "tricking" af f.eks. døre – op til 32 sensorer kan serieforbindes
Forebyggende vedligeholdelse
Sensorerne kan vise frakobling af sensorerne ved hjælp af lysdiode-displayet, hvis aktuatoren forlader tasteafstanden langsomt. Det betyder for eksempel, at døren og aktuatoren kan parres ideelt med hinanden, hvorved der opnås en højere maskindisponibilitet. De opfylder kravene i ISO 13849-1 og IEC 62061. Selv hvis 32 sensorer serieforbindes, bevares det højeste sikkerhedsniveau.
Berøringsløs dørovervågning
De berøringsløse RFID-sensorer giver mulighed for driftssikker overvågning af dørstatussen uden slid.
Sikker tilslutning
Med sensorerne som subsystemer er det muligt at implementere sikkerhedsfunktioner op til PL e til ISO 13849-1 eller SILCL 3 til IEC 62061. Sensorernes sikkerhedsklassifikation findes på ifm’s website til download i et bibliotek i henhold til VDMA standard-sheet 66413 som for eksempel SISTEMA.
Forebyggende vedligeholdelse
Sensorerne giver mulighed for at vise en usikker sensorstatus lokalt ved hjælp af lysdiode-displayet, hvis aktuatoren ikke længere er tæt på sensoren.