• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Systemoversigt
  3. IO-Link til PLC

IO-Link i PLC-verdenen

Programmerbare logiske controllere (PLC'er) er rygraden i moderne automatisering. Men i tider med stigende digitalisering og effektivitetskrav er traditionelle punkt-til-punkt-ledninger ikke længere tilstrækkelige. Det, der betyder noget i dag, er fleksibilitet, gennemsigtighed og modularitet - og det er netop her, IO-Link kommer ind i billedet.

Mere end bare en forbindelse.

Teknologien forvandler din PLC til et fremtidssikret kontrolcenter med problemfri kommunikation ned til feltniveau. IO-Link er mere end bare et datagrænseflade: Det er nøglen til decentraliseret maskinteknologi og omkostningseffektiv, standardiseret signalbehandling.

IO-Link: En enkel løsning på to store udfordringer

1. Modulopbygget, decentraliseret, fremtidssikret: Systematisk maskinstyring

IO-Link standardiserer signaloverførslen - fra sensoren til controlleren. Alle sensorer er forbundet på samme måde via IO-Link-mastere, uanset signaltype. Dette betyder:

  • Alle sensorer har samme tilslutning - uanset om det er analogt, digitalt, temperatur eller tryk.
  • Parametrering udføres centralt via styresystemet
  • Modulære maskinkoncepter er betydeligt lettere at implementere
  • Defekte enheder kan nemt udskiftes uden dybtgående teknisk viden

Det skaber fleksible, skalerbare maskinarkitekturer med maksimal gennemsigtighed og minimal indsats.

2. Færre kabler. Lavere omkostninger. Mere kontrol.

Brug IO-Link som et effektivt ledningssystem: Med IP67-klassificerede IO-Link-mastermoduler kan signaler opsamles direkte i marken - uden et styreskab eller særlige kabler.

  • Standardiserede M12-kabler erstatter dyre enkeltledninger.
  • Ledningsføringen er reduceret med op til 70 %.
  • Diagnose- og statusdata er tilgængelige direkte i masteren.
  • Fejlregistrering i realtid - ikke flere lange nedetider.

Resultatet: Kortere installationstid, mindre materialeforbrug og mindre risiko for fejl.

Dette er, hvad IO-Link virkelig bringer til din PLC

Overblik over fordele ved IO-Link

Hurtigere idriftsættelse - mindre indsats
Takket være Plug & Work-teknologien registreres og parametriseres enhederne automatisk. Centraliseret konfiguration reducerer indsatsen og sikrer hurtigere opstart af systemet.

Større driftseffektivitet
Kontinuerlig kommunikation giver data i realtid om slid, signalkvalitet eller miljøpåvirkninger - ideelt til tilstandsbaseret vedligeholdelse og maksimal systemtilgængelighed.

Modularisering gjort let
Decentrale IO-Link-mastere placeret direkte i marken eliminerer behovet for ledningsføring til den centrale enhed. Moduler kan nemt tilføjes, flyttes eller udskiftes - din maskine vokser med dine behov.

Standardisering og omkostningseffektivitet
IO-Link tilbyder en ensartet struktur for alle signaler - uanset sensorernes type eller producent. Det reducerer antallet af varianter, sparer lageromkostninger og forenkler vedligeholdelsen.

Traditionel punkt-til-punkt ledningsføring vs. IO-Link kommunikationssystem

Traditionel punkt-til-punkt ledningsføring

Traditionel størrelse på styreskab

  • Hundredvis af klemmeforbindelser og ledningsføringer kan give anledning til fejl.
  • Der er typisk indbygget 25-30% ekstra plads i styreskabet til fremtidig udvidelse.
  • Fremtidig udvidelse kræver omfattende viden for at udnytte eksisterende kabelføringer.

Diskrete og analoge signaler

  • ON/OFF og analoge signaler fra enheder er modtagelige for støjinterferens.
  • Digital til analog konvertering forringer signalet og nøjagtigheden fra indsamling til endelig behandling.

Traditionelle sensorer

  • Hvis en sensor har flere værdier, f.eks. flow og temperatur, kræver hver værdi sin egen ledning til den pågældende udgang.
  • Tilslutning kræver hjemmekabler eller direkte tilslutning, ofte med hundredvis af ledningsafslutninger.

IO-Link-kontrolsystem

Mindre styreskab med IO-Link

  • I/O monteres på stedet, så kabinetstørrelsen reduceres.
  • Anslået 35% reduktion i kontrolomkostninger.
  • Anslået 60% reduktion i idriftsættelsestid.

100 % digital kommunikation

  • Ethernet-kommunikation mellem IO-Link-masteren og PLC'en giver en tovejs digital datahovedvej.
  • Ingen EMC-interferens eller signaltab, selv ved lange kabelstrækninger.
  • Ren digital kommunikation reducerer dataoverførsels- og konverteringsfejl.

Frigør kraften i IO-Link

  • De fleste nye sensorteknologier tilbyder allerede IO-Link-kommunikation uden at øge prisen på sensoren.
  • Et industristandard 3-ledet ledningssæt overfører flere procesværdier, som f.eks. flowhastighed, temperatur, historik og anden diagnostik, via en enkelt ledning.
  • Automatisk udskiftning af enheder overfører konfigurationsparametre fra en sensor til en anden på få sekunder og minimerer nedetid i tilfælde af sensorfejl.

Hvilken IO-Link-master passer til din applikation?