• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. IO-Link - hovedside
  2. Systemoversigt
  3. IO-Link til PLC og IIoT

IO-Link til PLC'er og IIoT

Digital transformation har længe været mere end et emne for fremtiden - det bestemmer allerede konkurrenceevne og effektivitet. Uanset om det er i brownfield- eller greenfield-miljøer: Y-path adskiller maskinnetværket fra IT-netværket og gør informationen tilgængelig via de respektive kommunikationsmetoder.

Y-path

Mens PLC'en modtager data via de forskellige feltbussystemer for at styre og regulere maskinerne og systemerne, kræver IT-laget yderligere og anderledes information via kommunikationsmetoder som REST API, MQTT eller OPC UA.
Takket være IO-Link og maskinlæsbare data kan løsninger uden kode som IIoT-platformen moneo spare betydelig tid og penge under implementeringen. Takket være de to fysisk adskilte netværk kan OT og IT ikke påvirke hinanden. Det hjælper også med at designe systemet med hensyn til cybersikkerhed.

Y-Path - nøglen til parallel digitalisering

Y-Path er et innovativt kommunikationskoncept, der kombinerer to separate datastier i ét system:

  • Sti 1 håndterer den klassiske, PLC-baserede kommunikation til maskinens styresystem med almindelige feltbussystemer: Fokus er på tilgængelighed og kontrolrelevant information.
  • Path 2 muliggør parallel, sikker overførsel af data til digitale systemer - f.eks. til datalagring, dataanalyse og datavisualisering.

Den særlige funktion: Den eksisterende PLC-logik forbliver fuldstændig uberørt. Samtidig skaber den anden datasti et sikkert fundament for databaserede tjenester - uden at forstyrre dine produktionsprocesser.

Fordelene gør dit anlæg klar til fremtiden - hurtigt, sikkert og risikofrit:

  • Realtidsadgang til sensor- og enhedsdata i IIoT -
    selv under igangværende produktion
  • Fysisk adskilte netværk
    for at adskille OT- og IT-niveauer og -ansvar.
  • Optimalt grundlag for digital merværdi som f.eks. forebyggende vedligeholdelse, energieffektivitet eller OEE-analyser uden at belaste PLC'en eller bussystemet.

Det vil gøre dit system klar til fremtiden - hurtigt, sikkert og risikofrit.