- IO-Link - hovedside
- Systemoversigt
- IO-Link til IIoT
IO-Link i IIoT
Industriel produktion udvikler sig hurtigt - den bliver mere og mere netværksbaseret, gennemsigtig og effektiv. Men hvordan bliver en traditionel maskine en intelligent del af Industrial Internet of Things (IIoT)? Svaret ligger i et system, der er åbent, standardiseret og let at integrere: IO-Link.
Din maskine. Dine data. Dine muligheder.
Kombineret med kraftfuld software og moderne kommunikationsprotokoller åbner IO-Link op for helt nye muligheder for procesoptimering, energieffektivitet og forebyggende vedligeholdelse - selv for eksisterende systemer.
ifm's IO-Link-mastere er langt mere end bare grænseflader - de er sande kommunikationseksperter. De understøtter de moderne IIoT-standardkommunikationsformer, der er specificeret i IO-Link-standarden:
MQTT
Til hurtig, strømlinet kommunikation i både lokale og skybaserede applikationer.
IO-Link-masteren sender de valgte data til en MQTT-broker på et defineret tidspunkt.
OPC UA
Til struktureret datadeling på tværs af platforme med semantisk information.
IO-Link-masteren er en OPC UA-server, hvorfra en OPC UA-klient til enhver tid kan få adgang til alle data og informationer.
REST API
For nem tilslutning til webapplikationer og kundespecifikke løsninger.
IO-Link-masteren kan tilgås via HTTP-anmodninger med put/get-kommandoer.
Det giver dig mulighed for at overføre dine produktionsdata direkte til dashboards, ERP-systemer, vedligeholdelsesplatforme eller analyseløsninger - uanset om du bruger vores IIoT-platform moneo eller tredjepartssoftware i skyen eller lokale løsninger.
Alle IO-Link-enheder leverer data og information som f.eks. procesinformation, parametre og diagnostiske data i en standardiseret datamodel. Ved hjælp af IODD (IO Device Description) kan downstream-systemer fortolke data automatisk eller manuelt. IO-Link-standarden, eller IODD, gør sensordata maskinlæsbare og muliggør ægte interoperabilitet mellem sensor, master og software.
Uanset om det er i bilindustrien, maskinteknik, eller fødevareproduktion, muliggør IO-Link databaserede beslutninger i realtid.
Beskyt miljøet og ressourcerne
Energiovervågning og energistyring: Indsaml og analyser data fra sensorer som måler på elektrisk energi, vand, trykluft, lækage, gas, olie, damp, motorstrømme eller temperaturer - til målrettede besparelsestiltag og bæredygtig drift.
Forebyggelse af fejl og kvalitetskontrol
Realtidsdata fra sensorer hjælper med at opdage procesafvigelser med det samme - før de resulterer i spild eller nedetid. Dataanalyse kan også forbedre produktkvalitet og KPI'er.
Undgå nedetid (tilstandsovervågning, forebyggende vedligeholdelse)
Tidlig opdagelse af slitage, overdreven vibration eller uregelmæssigheder reducerer vedligeholdelsesarbejdet og øger anlæggets tilgængelighed. Det sparer penge, tid og reducerer stress.
Gennemsigtig produktion
Sporbarhed og OEE-evaluering gennem konsekvent dataindsamling i realtid - tilgængelig via dashboards eller AI til enhver tid og fra ethvert sted
Hvorfra kommer data til applikationseksemplerne?
IO-Link er standarden for integration af maskiner og systemer i digitaliseringskoncepter. Data og information udtrækkes fra sensorer og aktuatorer og gøres brugbare. IO-Link er derfor grundlaget for cyberfysiske systemer som f.eks. den intelligente fabrik. Integrationen er enkel, hurtig og uafhængig af producenten. Det er moderne, effektiv digitalisering.
Du nyder stadig godt af de standardfunktioner, som IO-Link tilbyder.
- Udskiftning af enheder via plug and play (sikkerhedskopiering og gendannelse)
- Parameter-, identifikations- og diagnosedata
- Global standard i henhold til IEC61131-9
IIoT-platformen moneo er den ideelle løsning til at komme i gang med IIoT: Den registrerer automatisk tilsluttede IO-Link-enheder, visualiserer data på en intuitiv måde og muliggør struktureret analyse. Takket være plug-and-play-funktionalitet er moneo klar til brug på få minutter - uden it-ekspertise eller langvarig integration.
moneo viser ikke kun live-data, men kortlægger også tilstandsovervågning, alarmer, trendanalyser og energiforbrug. Denne hurtighed og enkelhed er en afgørende fordel, især i eftermonteringsprojekter.
moneo remoteConnect giver direkte, producentuafhængig fjernadgang til PLC'er, servere, sensorer og andre netværksenheder. Takket være IO-Link er det muligt at foretage detaljeret diagnosticering helt ned til sensor-/aktuatorniveau - selv på afstand.
IIoT-enheder
Til yderligere krav om cybersikkerhed og skalerbarhed tilbyder ifm en mangfoldig portefølje af IIoT- og edge-enheder..
Enhederne giver også en løsning uden kode for nem integration. Der findes også andre kommunikationsmuligheder til dit digitaliseringsprojekt.