Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (iht. DIN EN 60751, Klasse A) |
Medie | væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -20...125 |
Trykbestandig [bar] | 400 |
Minimum installationsdybde [mm] | 15 |
Driftspænding [V] | 14...32 DC; (iht. DIN EN 50178 /PELV) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Antal inputs og outputs | Antal analoge udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | analog signal |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10 |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Probelængde L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
Opløsning analog output [K] | 0,1 |
---|
Præcision på analog udgang [K] | ± 0,5 |
---|---|
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] | < ± 0,15 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Vægt [g] | 97,8 |
---|---|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: FKM |
Tilspændingsmoment [Nm] | < 25 |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind |
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|