Måleområde |
|
---|
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Måleelement | 1 x Pt 1000; (efter DIN EN 60751, Klasse B) |
Medie | væsker og gasser |
Minimum installationsdybde [mm] | 15 |
Kapslingsklasse | III |
---|
Måleområde |
|
---|
Nøjagtighed [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 7 / 18; (iht. DIN EN 60751) |
---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
---|
Dimensioner [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål; FKM |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Sensordiameter [mm] | 8 |
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 5 m, FKM |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |